Alternate Catalog No. : SUP202M-Z6
n° de catalogue : 2CDS272336R0378
Description: MCB SUP200M 2P Z 6A UL 489
CUP: 4016779058155
SUP202M-Z6-V1 Miniature Circuit Breaker Z-Char., 10kA, 6A, 2P
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL489 |
(480Y / 277 V AC) 14 kA |
Number of Poles |
2 |
Product Main Type |
SUP200M |
Rated Current |
6 A |
Rated Voltage (V) |
(480Y / 277 V AC) |
Standards |
UL 489 |
Tripping Characteristic |
Z |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…