Alternate Catalog No. : ST202M-C0.5
n° de catalogue : 2CDS272334R0984
Description: MCB ST200M 2P C 0.5A UL1077
CUP: 4016779023160
ST202M-C0,5 Miniature Circuit Breaker ST202M-C0,5 Miniature Circuit Breaker C-Char., 10kA, 0,5A, 2P
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL1077 |
(240 V AC) 10 kA |
Number of Poles |
2 |
Product Main Type |
ST200M |
Rated Current |
0.50 A |
Rated Voltage (V) |
(240 V AC) |
Tripping Characteristic |
C |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…