Alternate Catalog No. : ST202M-Z40
n° de catalogue : 2CDS272334R0558
Description: MCB ST200M 2P Z 40A UL1077
CUP: 4016779022828
ST202M-Z40 Miniature Circuit Breaker ST202M-Z40 Miniature Circuit Breaker Z-Char., 5kA, 40A, 2P
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL1077 |
(240 V AC) 10 kA |
Number of Poles |
2 |
Product Main Type |
ST200M |
Rated Current |
40 A |
Rated Voltage (V) |
(240 V AC) |
Tripping Characteristic |
Z |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…