Alternate Catalog No. : ST202M-D50
n° de catalogue : 2CDS272334R0501
Description: MCB ST200M 2P D 50A UL1077
CUP: 4016779022620
ST202M-D50 Miniature Circuit Breaker ST202M-D50 Miniature Circuit Breaker D-Char., 5kA, 50A, 2P
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL1077 |
(240 V AC) 10 kA |
Number of Poles |
2 |
Product Main Type |
ST200M |
Rated Current |
50 A |
Rated Voltage (V) |
(240 V AC) |
Tripping Characteristic |
D |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…