Alternate Catalog No. : ST202M-Z3
n° de catalogue : 2CDS272334R0318
Description: MCB ST200M 2P Z 3A UL1077
CUP: 4016779022088
ST202M-Z3 Miniature Circuit Breaker ST202M-Z3 Miniature Circuit Breaker Z-Char., 10kA, 3A, 2P
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL1077 |
(240 V AC) 10 kA |
Number of Poles |
2 |
Product Main Type |
ST200M |
Rated Current |
3 A |
Rated Voltage (V) |
(240 V AC) |
Tripping Characteristic |
Z |