text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ST202M-C20

n° de catalogue : 2CDS272334R0204

Description:  MCB ST200M 2P C 20A UL1077

CUP: 4016779021784

ST202M-C20 Miniature Circuit Breaker ST202M-C20 Miniature Circuit Breaker C-Char., 10kA, 20A, 2P
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Mini Circuit breakers

Spécifications

Interrupting Rating acc. to UL1077

(240 V AC) 10 kA
(480Y / 277 VAC) 10 kA
(125 V DC) 10 kA

Number of Poles

2

Product Main Type

ST200M

Rated Current

20 A

Rated Voltage (V)

(240 V AC)
(125 V DC)

Tripping Characteristic

C