Alternate Catalog No. : S202MUC-C20
n° de catalogue : 2CDS272061R0204
Description: MCB S200MUC 2P C 20A AC/DC
CUP: 4013614433023
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL1077 |
(500 V DC) 10 kA |
Number of Poles |
2 |
Power Loss |
4.5 W |
Product Main Type |
S200MUC |
Rated Current |
20 A |
Rated Short-Circuit Capacity |
(253 V AC) 10 kA |
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity |
(220 V DC) 25 kA |
Rated Voltage (V) |
(500 V DC) |
Tripping Characteristic |
C |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…