Alternate Catalog No. : S201MR-K60
n° de catalogue : 2CDS271437R0587
Description: MCB MCB - S200MR
CUP: 4016779957137
S201MR-K60 MCB K-Char., 10kA, 60A, 1P, RTT UL 1077, Ring Cable Lug
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL1077 |
(120 V AC) 10 kA |
Number of Poles |
1 |
Product Main Type |
S200MR |
Rated Current |
60 A |
Rated Voltage (V) |
(120 V AC) |
Tripping Characteristic |
K |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…