Alternate Catalog No. : SU201MR-K25
n° de catalogue : 2CDS271347R0517
Description: MCB SU200MR RTT 1P K 25A BCP
CUP: 4016779956536
SU201MR-K25 MCB K-Char., 10kA, 25A, 1P, RTT UL 489, Ring Cable Lug
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL489 |
(277 V AC) 10 kA |
Number of Poles |
1 |
Power Loss |
at Rated Operating Conditions per Pole 3.2 W |
Product Main Type |
SU200MR |
Rated Current |
25 A |
Rated Voltage (V) |
(277 V AC) |
Tripping Characteristic |
K |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…