Alternate Catalog No. : SU201M-K60
n° de catalogue : 2CDS271337R0587
Description: UL489 MCB 1P K 60A 240
CUP: 4016779930208
SU201M-K60 Miniature Circuit Breaker K-Char., 10kA, 60A, 1P UL489
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL489 |
(240 V AC) 10 kA |
Number of Poles |
1 |
Power Loss |
4,9 W |
Product Main Type |
SU200M |
Rated Current |
60 A |
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity |
(230 V AC) 15 kA |
Rated Voltage (V) |
(240 V AC) |
Standards |
CSA 22.2 No. 5 |
Tripping Characteristic |
K |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…