Alternate Catalog No. : SU201M-Z25
n° de catalogue : 2CDS271337R0518
Description: UL489 MCB 1P Z 25A 480/277
CUP: 4016779932998
SU201M-Z25 Miniature Circuit Breaker Z-Char., 10kA, 25A, 1P UL489
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL489 |
(277 V AC) 10 kA |
Number of Poles |
1 |
Power Loss |
3,2 W |
Product Main Type |
SU200M |
Rated Current |
25 A |
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity |
(230 V AC) 15 kA |
Rated Voltage (V) |
(277 V AC) |
Standards |
CSA 22.2 No. 5 |
Tripping Characteristic |
Z |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…