Alternate Catalog No. : SUP201M-Z35
n° de catalogue : 2CDS271336R0548
Description: MCB SUP200M 1P Z 35A UL 489
CUP: 4016779058063
SUP201M-Z35-V1 Miniature Circuit Breaker Z-Char., 10kA, 35A, 1P
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
|
Interrupting Rating acc. to UL489 |
(277 V AC) 14 kA |
|
Number of Poles |
1 |
|
Product Main Type |
SUP200M |
|
Rated Current |
35 A |
|
Rated Voltage (V) |
(277 V AC) |
|
Standards |
UL 489 |
|
Tripping Characteristic |
Z |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…