Alternate Catalog No. : SUP201M-C2
n° de catalogue : 2CDS271336R0024
Description: MCB SUP200M 1P C 2A UL 489
CUP: 4016779057325
SUP201M-C2-V1 Miniature Circuit Breaker C-Char., 10kA, 2A, 1P
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL489 |
(277 V AC) 14 kA |
Number of Poles |
1 |
Product Main Type |
SUP200M |
Rated Current |
2 A |
Rated Voltage (V) |
(277 V AC) |
Standards |
UL 489 |
Tripping Characteristic |
C |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…