Alternate Catalog No. : ST201M-K25NA
n° de catalogue : 2CDS271335R0517
Description: MCB ST200M 1P+NA K 25A UL1077
CUP: 4016779020480
ST201M-K25NA Miniature Circuit Breaker ST201M-K25NA Miniature Circuit Breaker K-Char., 10kA, 25A, 1P+NA
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL1077 |
(240 V AC) 10 kA |
Number of Poles |
1 |
Product Main Type |
ST200M |
Rated Current |
25 A |
Rated Voltage (V) |
(240 V AC) |
Tripping Characteristic |
K |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…