Alternate Catalog No. : ST201M-Z15NA
n° de catalogue : 2CDS271335R0458
Description: MCB ST200M 1P+NA Z 15A UL1077
CUP: 4016779020329
ST201M-Z15NA Miniature Circuit Breaker ST201M-Z15NA Miniature Circuit Breaker Z-Char., 10kA, 15A, 1P+NA
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
|
Interrupting Rating acc. to UL1077 |
(240 V AC) 10 kA |
|
Number of Poles |
1 |
|
Product Main Type |
ST200M |
|
Rated Current |
15 A |
|
Rated Voltage (V) |
(240 V AC) |
|
Tripping Characteristic |
Z |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…