n° de catalogue : 2CCU
Description: CVT A RESSORT 2 GR ARGENT
CUP: 42269004313
Couvercle étanche 2 groupes à ressort type Flip-lid en configurations pour DDFT, prise double ou interrupteur simple, fourni avec 4 adaptateurs et 4 vis, verrouillable (verrou non inclus). Argent.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Keyhole openings on back enable easy installation on an existing outlet.
- Durable, die-cast zinc-alloy construction.
- Lockable for security when not in use.
- Preconfigured for GFCI, the industry's most common outdoor application.
- Capable of mounting either vertically or horizontally.
- Easy access to outlet with 130 degree opening
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles pour boîtes électriques |
Caractéristiques spéciales |
Plaques d'adaptation incluses offrant 12 options d'installation avec couvercle 1 groupe et 25 options avec couvercle 2 groupes |
Application |
Convient aux endroits mouillés, avec le couvercle fermé |
Spécifications
Matériau |
Alliage d'aluminium |
Couleur |
Argent |
Débouchures |
Non |
Classifications
Marque de produit |
Red Dot |
Standard |
UL E28688 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |