text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : S801U-K70

n° de catalogue : 2CCS881017R0707

Description:  S800U 70A 1P COURBE K UL

CUP: 7612271214326

S801U-K70 1 Pole K Characteristic 70A 30kA 240/415VAC High Performance Circuit Breaker HPCB
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Mini Circuit breakers

Spécifications

Interrupting Rating acc. to UL489

(240 V AC) 30 kA

Number of Poles

1

Power Loss

4.9 W

Product Main Type

S800U

Rated Current

70 A

Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity

(240 V AC) 30 kA

Rated Voltage (V)

(240 V AC)

Standards

IEC/EN 60947-2
UL 489
CSA C22.2 No.5

Tripping Characteristic

K