Alternate Catalog No. : S804U-K70
n° de catalogue : 2CCS864017R0707
Description: S800U 70A 4P COURBE K UL
CUP: 7612271214357
S804U-K70 4 Pole K Characteristic 70A 50kA 240/415VAC High Performance Circuit Breaker HPCB
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
|
Interrupting Rating acc. to UL489 |
(240 V AC) 50 kA |
|
Number of Poles |
4 |
|
Power Loss |
4.9 W |
|
Product Main Type |
S800U |
|
Rated Current |
70 A |
|
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity |
(415 V AC) 50 kA |
|
Rated Voltage (V) |
(240 V AC) |
|
Standards |
IEC/EN 60947-2 |
|
Tripping Characteristic |
K |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…