text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : S802U-K40

n° de catalogue : 2CCS862017R0557

Description:  S800U 40A 2P COURBE K UL

CUP: 7612271214210

S802U-K40 2 Pole K Characteristic 40A 50kA 240/415VAC High Performance Circuit Breaker HPCB
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Mini Circuit breakers

Spécifications

Interrupting Rating acc. to UL489

50 kA

Number of Poles

2

Power Loss

3.7 W

Product Main Type

S800U

Rated Current

40 A

Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity

(415 V AC) 50 kA

Rated Voltage (V)

(240 V AC)

Standards

IEC/EN 60947-2
UL 489

Tripping Characteristic

K