Alternate Catalog No. : S802U-K15
n° de catalogue : 2CCS862017R0457
Description: S800U 15A 2P COURBE K UL
CUP: 7612271214050
S802U-K15 2 Pole K Characteristic 15A 50kA 240/415VAC High Performance Circuit Breaker HPCB
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL489 |
50 kA |
Number of Poles |
2 |
Power Loss |
2.7 W |
Product Main Type |
S800U |
Rated Current |
15 A |
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity |
(415 V AC) 50 kA |
Rated Voltage (V) |
(240 V AC) |
Standards |
IEC/EN 60947-2 |
Tripping Characteristic |
K |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…