Alternate Catalog No. : S804U-UCZ25
n° de catalogue : 2CCS248359R0001
Description: S804UUCZ25 HIGH PERFORMANCE MCB
CUP: 7612271420734
S804U-UCZ25 4 Pole Z Characteristic 25A 10kA 600VDC High Performance Circuit Breaker HPCB
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mini Circuit breakers |
Spécifications
Interrupting Rating acc. to UL489 |
(600 V DC) 10 kA |
Number of Poles |
4 |
Power Loss |
6 W |
Product Main Type |
S800U-UC |
Rated Current |
25 A |
Rated Voltage (V) |
(600 V DC) |
Standards |
UL 489 |
Tripping Characteristic |
Z |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…