text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ZLS972

n° de catalogue : 2CCA180555R0001

Description:  SL UNIV. ADAPTER TF 63A UL508

CUP: 7612271444709

Universaladapter single pole max. 63A L1-L2-L3 top feed for the SMISSLINE TP 125A and 250A system
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Smissline

Spécifications

Class

Adapters and Combi modules

Product Name

Universal aladapter

Country of Origin

Bulgaria (BG)

Dimensions

Product Net Width

18 mm

Product Net Height

87 mm

Product Net Weight

240 g

Product Net Depth / Length

13 mm