Alternate Catalog No. : ZLS971N
n° de catalogue : 2CCA180554R0001
Description: SL UNIV. ADAPTER BF 32A UL508 NEUTL
CUP: 7612271444594
Universaladapter single pole max. 32A N bottom feed ABB SMISSLINE Product
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Smissline |
Spécifications
Class |
Adapters and Combi modules |
Product Name |
Universal aladapter |
Country of Origin |
Bulgaria (BG) |
Dimensions
Product Net Width |
18 mm |
Product Net Height |
87 mm |
Product Net Weight |
200 g |
Product Net Depth / Length |
13 mm |