text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2CA

Description:  CONN A BOULON FENDU AL CALE

CUP: 783786200559

Connecteur à boulon fendu en aluminium avec cale d"espacement et rondelles type CA. Calibres de fils de conducteurs fil principal et dérivation de même calibre 1 toronné - 4 massif.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Bolt, nut, pressure bar and contoured spacer of aluminum alloy. Pressure bar and contoured spacer made of electrolytic copper. Spacer is completely tin plated.
  • Bolt and nut are anodized to prevent seizing of threads and reduce galvanic corrosion when in contact with copper conductor.
  • Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Bolt, nut, pressure bar and contoured spacer of aluminum alloy. Pressure bar and contoured spacer made of electrolytic copper. Spacer is completely tin plated.

Application

Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant