text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2C-CDN

Description:  MARRETTE NO 2 VIS DE BLOCAGE EMB/3

CUP: 67396230015

Fabriqué ou assemblé au Canada. Des connecteurs pour tous les besoins. La ligne Marrette comprend des connecteurs standard, haute température, aluminium-cuivre et anti-vibration. Les connecteurs Marrette sont fabriqués à 100 % au Canada et sont offerts en versions avec ou sans ailettes.

Connecteur de fils #2 à vis de blocage. Anti-vibration. Convient aux fils de calibres 16-10 AWG. Emballage carte 3 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Chapeau extérieur fabriqué en matériau phénolique robuste, résistant à une température de 150 degrés Celsius.
  • Fabriqué de composé phélonique coté 150 degrés Celsius.
  • Choix de vis de blocage à tête fendue ou carrée (Robertson).
  • Le chapeau isolant se bloque solidement en place pour empêcher le desserrage accidentel dans les applications où le connecteur est soumis à de fortes vibrations.
  • Aucun besoin de dénuder les fils de nouveau lors du recâblage. Il suffit de desserrer la vis de blocage pour enlever les fils non torsadés

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Le capuchon externe est fabriqué en matériau phénolique robuste et est classé à 150 degrés C.

Spécifications

Couleur

Noir

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Marrette

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

16-10 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici