n° de catalogue : 2C-12
Description: EPISS PARALL ISOL NYLON CAL 14-12
CUP: 786210800080
Épissure bout à bout isolée nylon. Calibre de fils 14-12. Emballage de 50.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Wires are laid side by side in the connector, and the splice connection is complete in one crimp.
- Application Tools: WT2000, WT112M
- Alternate Package Qty: RCC26
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Les fils sont disposés côte à côte dans le connecteur, et la connexion d'épissure est complète dans un sertissage. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Couleur |
Jaune |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |