text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2C-10

Description:  EPISS BOUT A BOUT CAL 12-10

CUP: 786210800073

Épissure bout à bout non isolée. Calibre de fils 12-10. Emballage de 50.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: WT110M, WT111M, WT112M, WT2000, ERG4002

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

Électro étamé

Couleur

Métallique

Tension nominale

600 V

Cote de température

150 degrés C

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici