n° de catalogue : 2B500
Description: CONN A DEUX BOULONS CU
CUP: 783786400058
Connecteur à deux boulons, sans cale d"espacement type 2B. Calibres de conducteurs principal 500 kcmil maximum, 350 kcmil minimum.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Castings and bolts of high-strength copper alloy. Removable cap.
- UL 486A listed for copper conductor only.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
Castings and bolts of high-strength copper alloy. Removable cap. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Grosseur de boulon |
1/2 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |