n° de catalogue : 2B40X
Description: CONN A DEUX BOULONS CU
CUP: 783786400102
Connecteur monopièce à deux boulons, sans cale d"espacement type 2B. Calibres de conducteurs principal 4/0 toronné maximum, 1/0 toronné minimum.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Single-piece construction. Castings and bolts of high-strength copper alloy. Neoprene washer holds free bolt in place during installation.
- UL 486A listed for copper conductor only.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
Single-piece construction. Castings and bolts of high-strength copper alloy. Neoprene washer holds free bolt in place during installation. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Grosseur de boulon |
9/16 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |