text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2B40W

Description:  CONN A DEUX BOULONS CU

CUP: 783786400171

Connecteur monopièce à deux boulons, avec cale d"espacement. Tête de boulon 9/16 pouce. Calibre de conducteur principal 4/0 toronné maximum, 1/0 torroné minimum.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Single-piece construction. Castings and bolts of high-strength copper alloy. Spacer made of ductile, high-conductivity copper alloy.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Single-piece construction. Castings and bolts of high-strength copper alloy. Spacer made of ductile, high-conductivity copper alloy.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809

Dimensions

Grosseur de boulon

9/16 in

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici