text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2B40PW

Description:  CONN A DEUX BOULONS CU

CUP: 783786400249

Connecteur monopièce à deux boulons, avec cale d"espacement. Tête de boulon 9/16 pouce. Calibre de conducteur principal 4/0-1/0 maximum, 350-4 minimum.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Single-piece construction.
  • UL 486A listed for copper conductor only.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Single-piece construction.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809

Dimensions

Grosseur de boulon

9/16 in

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici