n° de catalogue : 2B350PW
Description: CONN A DEUX BOULONS CU
CUP: 783786400256
Connecteur monopièce à deux boulons, avec cale d"espacement. Tête de boulon 3/4 pouce. Calibre de conducteur principal 350-4/0 maximum, 350-4 minimum.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Single-piece construction.
- UL 486A listed for copper conductor only.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
monopièce |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Grosseur de boulon |
3/4 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |