text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2B10X

Description:  CONN A DEUX BOULONS CU

CUP: 783786400089

Connecteur à deux boulons, sans cale d"espacement type 2B. Calibres de conducteurs principal 1/0 toronné maximum, 2 toronné minimum.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Single-piece construction. Castings and bolts of high-strength copper alloy. Neoprene washer holds free bolt in place during installation.
  • UL 486A listed for copper conductor only.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Single-piece construction. Castings and bolts of high-strength copper alloy. Neoprene washer holds free bolt in place during installation.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809

Dimensions

Grosseur de boulon

1/2 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici