text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2B10

Description:  CONN A DEUX BOULONS CU

CUP: 783786852666

Connecteur à deux boulons, sans cale d"espacement type 2B. Calibres de conducteurs principal 1/0 toronné maximum, 2 toronné minimum.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Castings and bolts of high-strength copper alloy. Removable cap.
  • UL 486A listed for copper conductor only.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Castings and bolts of high-strength copper alloy. Removable cap.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809

Dimensions

Grosseur de boulon

1/2 in

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici