text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2AFSC-1

Description: 

CUP:

Boîte pour appareils deux groupes en aluminium. 1/2 pouce de profondeur. 2 trous. Étanche à l"eau lorsqu"utilisé avec le couvercle approprié.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour appareil

Caractéristiques spéciales

L'aluminium sans cuivre, les ressorts de couvercle d'acier inoxydable et les goupilles de charnière fournissent une résistance accrue à la corrosion

Application

Pour emplacements humides et mouillés

Spécifications

Matériau

Fonte d'aluminium

Volume

36 pouces cubes

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E28688
UL E28688

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce