n° de catalogue : 2AAW
Description: CONN A BOULON FENDU AL CALE
CUP: 783786855063
Connecteur à boulon fendu en aluminium avec cale d"espacement et rondelles type AAW. Calibres de fils de conducteurs fil principal et dérivation de même calibre ACSR 2-8.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Bolt, nut, pressure bar and contoured spacer of aluminum alloy. Large contoured spaces provides wide separation.
- Nut anodized to prevent thread galling.
- Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection.
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
|
Caractéristiques spéciales |
Bolt, nut, pressure bar and contoured spacer of aluminum alloy. Large contoured spaces provides wide separation. |
|
Application |
Splicing, tapping or terminating conductors in power and grounding electrical connection. |
Spécifications
|
Matériau |
Aluminium |
|
Fini |
Electro Tin-Plated |
|
Couleur |
Métallique |
Classifications
|
Marque de produit |
Blackburn |
|
Standard |
UL E9809 |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E9809 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |