n° de catalogue : 2941AL
Description: RACC ETANCHE ANTITR ALU 1
CUP: 786210797205
Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fournit un moyen de faire passer un cordon dans une enceinte à travers une cloison.
- Convient pour les lieux ordinaires, humides ou secs.
- Convient pour une utilisation dans des endroits dangereux où l'équipement à usage général est spécifiquement autorisé par la norme NEC 501-4(b).
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Type |
Raccords de cordon - Droits |
Caractéristiques spéciales |
Gamme étendue de grandeurs, toutes avec des propriétés supérieures antitraction |
Application |
Fournit un moyen de faire passer un cordon dans une enceinte à travers une cloison. |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Métallique |
Conditions environnementales |
Emplacements ordinaires, humides ou secs |
Classifications
Marque de produit |
T&B |
Standard |
UL E13938, CSA 52391 |
Dimensions
Grosseur |
1 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |