text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 280F-4X-G

Description:  COUV PVC CORP COND 3/4 FORME8 GRIS

CUP: 704508023768

Couvercle pour corps de conduit à revêtement de PVC. Diamètre de conduit forme 8 UL-4X, 3/4 pouce (21 millimètres) en fonte, gris foncé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Coated with a nominal .002 inch blue urethane on both the interior and exterior before PVC coating is applied
  • A minimum of .040 inch PVC coating is bonded to the exterior.

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour conduits TEM seulement

Caractéristiques spéciales

Revêtement de PVC résistant à la corrosion

Application

Couvercle pour corps de conduits

Spécifications

Matériau

Fonte

Forme

Oval

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce/21 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici