text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 276BWP

Description:  BOUCHON DE TRAVERSEE

CUP: 783786626335

Bouchon de traversée à réservoir pour dispositif de manœuvre sous charge 15/25 kV 200 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

15/25kV, Rated. Molded EPDM Rubber. Provision for hotstick operation. Securely insulates and Dead-Ends bushing well.

Application

Fully shielded, fully submersible, insulating plug designed for de-energized operation. It is suitable for use on 15/25kV class bushing wells to Dead-End the transformer or switchgear for testing purposes.

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

5.55 inch (141.0 mm) Length, 2.78 inch (70.4 mm) width

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici