n° de catalogue : 2755-S-25
Description: BRZ BOLTED SUBSTATION GROUND CLAMP
CUP: 783786765614
Bronze Bolted Substation Ground Clamp (Perpendicular to Pipe) - Pipe to Cable - 6 inch Pipe to 2/0-250 MCM Copper, 8 inch X 1-1/2 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
2/0 to 250 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
6 inch pipe |