text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2755-S-2/0

Description:  BRZ GND Clamp 1/4-3/8 Pipe - 4-2/0

CUP: 783786765607

Bronze Bolted Substation Ground Clamp (Perpendicular to Pipe) - Pipe to Cable - 6 inch Pipe to 4 solid - 2/0 stranded Copper, 8 inch X 1-1/2 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

#4 SOL to 2/0 STR AWG

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

6 inch pipe

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant