text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : 2755-R-4R

Description:  BRONZE GROUND CONN

CUP: 783786813445

Bronze Bolted Substation Ground Clamp (Perpendicular to Pipe - Tin Plated) - Pipe to Cable - 5 inch Pipe to 8 solid - 4 stranded Copper, 7 inch X 1-1/2 inch.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

#8 SOL to #4 STR AWG

Matériau

Bronze

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

5 inch Pipe