n° de catalogue : 2755-P-25
Description: CONN TERRE 4 PO CAL 2/0--250
CUP: 783786765584
Bride de mise à la terre boulonnée en bronze pour sous-station, tuyau à câble, tuyau 4 pouces à 2/0-250 kcmil cuivre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
2/0 to 250 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
4 inch pipe |