text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2755-P-2/0

Description:  BRZ BOLTED SUBSTATION GROUND CLAMP

CUP: 783786765577

Bronze Bolted Substation Ground Clamp (Perpendicular to Pipe) - Pipe to Cable - 4 inch Pipe to 4 solid - 2/0 stranded Copper, 5-7/8 inch X 1-1/2 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

#4 SOL to 2/0 STR AWG

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

4 inch pipe