n° de catalogue : 2755-M-25R
Description: BRZ BOLTED SUBSTATION GROUND CLAMP
CUP: 75114347020
Bronze Bolted Substation Ground Clamp. (Perpendicular to Pipe). Pipe to Cable. 3-1/2 inch Pipe to 2/0-250 kcmil Copper. Grounding (bonding) Clamp for Wire to a Pipe/FencePost. The Bronze Casting pieces that the Cable sets in are Tin-Plated Bronze. 5-3/8 inch X 1-1/2 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
2/0 to 250 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Fini |
Étamé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |