n° de catalogue : 2755-K-50
Description: BRZ BOLTED SUBSTATION GROUND CLAMP
CUP: 783786765515
Bronze Bolted Substation Ground Clamp (Perpendicular to Pipe) - Pipe to Cable - 2-1/2 inch Pipe to 300-500 MCM Copper, 4-1/4 inch X 2 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
300 to 500 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
2-1/2 inch Pipe |