text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2755-K-2/0R

Description:  GROUND CLAMP

CUP: 75114285612

Ground Connector, 1 Cable Parallel or Perpendicular to Pipe or Rod. SPS - Standard Pipe Size 2-1/2 inch, Cable Size #4-2/0, Cable Diameter .204-.419 inch, 4-1/4 inch X 1-1/2 inch. Tin Plated.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

TinPlated

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

#4 to 2/0 AWG

Matériau

Bronze

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

3-1/4 x 1-1/2 inch