n° de catalogue : 2755-H-25R
Description: SERRE-FIL BOULONNE BRONZE 2/0-500
CUP: 783786817290
Serre-fil boulonné en bronze, de mise à la terre pour sous-station (parallèle au tuyau), de tuyau a câbles, de tuyau de 1-1/2 pouces à câbles de cuivre de 2/0-500 MCM
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
TinPlated |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
2/0 to 250 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
5 inch Plated |