text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2755-G-25

Description:  BRZ BOLTED SUBSTATION GROUND CLAMP

CUP: 783786765447

Bronze Bolted Substation Ground Clamp (Perpendicular to Pipe) - Pipe to Cable - 1-1/4 inch Pipe to 2/0-250 MCM Copper. 3 inch x 1-1/2 inch wide
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

2/0 to 250 kcmil

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

1-1/4 inch Clamp