n° de catalogue : 2755-G-2/0
Description: BRZ BOLTED SUBSTATION GROUND CLAMP
CUP: 783786765430
Bronze Bolted Substation Ground Clamp (Perpendicular to Pipe) - Pipe to Cable - 1-1/4 inch Pipe to 4 solid - 2/0 stranded Copper. 3 inch x 1-1/2 inch wide
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
#4 SOL to 2/0 STR AWG |
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
1-1/4 inch Pipe |